Page 82 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Learnline fixe
Ergonomiques et flexibles
Learnline
Lauréat de prix internationaux
de design
Le poste fixe
Avec les systèmes de postes de tra-
vail fixes, Learnline répond aux exi-
gences des systèmes de bureau fixes
typiques tout en leur conférant une
grande fonctionnalité. Ils offrent une
surface de table importante et de la
place pour les jambes grâce aux cais-
sons mobiles. Les caissons assurent
l’accès rapide aux composants re-
quis.#
Verticale ou inclinée ?
La plaque profilée éprouvée est fixée
au robuste profilé du mécanisme
d’inclinaison. La plaque profilée peut
ainsi être inclinée en continu jusqu’à
l’horizontale. Le montage se trouve
de ce fait toujours dans une position
ergonomiquement favorable.
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
80