Page 86 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Accessoires
1
2
4
6
5
3
7
8
3
Support en tôle
S’insère sur le bâti, à côté de deux
caissons, pour recevoir par ex. deux
compresseurs JunAir (Référence
91030). L748 x P403 x H30.
2
Tapis de protection contre l’huile
Noir, avec bord en caoutchouc. Pro-
tège le plateau de la table Learnline
de l’huile et des salissures.
312 x 1512 mm
541133
Référence
539729
5
Guide-câbles
Pour un jeu de câbles électriques de
laboratoire. Assure un rangement
ordonné. L150 x P136 x H63.
Référence
535812
1
Support universel
Permet de fixer deux groupes
d'alimentation hydraulique avec
pompe simple ou deux récipients de
mesure hydraulique ou supports de
flexibles. L50 x P275 x H130.
Référence
539736
4
Support de flexibles
Pour 20 flexibles hydrauliques max.
Permet de ranger les flexibles et de
protéger les raccords contre l’encras-
sement. L366 x P182 x H80.
Référence
539737
6
Table rapportée
Pour le montage simple sur la co-
lonne profilée d’un poste de travail
mobile. La hauteur de la table peut
être réglée entre 700 et 815 mm.
Dimensions de la surface de la table
L780 x P600.
Référence
566435
7
Support de moniteur, court
Support de moniteur TFT ou LCD
avec trous de fixation selon la norme
VESA (espacement des trous 75 x 75
mm ou 100 x 100 mm)
–– Bras articulé court pour minimiser
la distance au plan de fixation (5 à
8 cm environ)
–– Pour fixation au cadre de montage
de Learnline
–– Pivotant sur 180°, inclinable à 45°
–– Livré complet avec matériel de
montage
–– Charge maximale 15 kg
–– Maximum load capacity 15 kg
Référence
556292
8
Support de moniteur, long
Support de moniteur TFT ou LCD
avec trous de fixation selon la norme
VESA (espacement des trous 75 x 75
mm ou 100 x 100 mm)
–– Bras articulé long à grand angle de
pivotement
–– Pour fixation au cadre de montage
de Learnline
–– Pivotant sur 180°, inclinable à 45°
–– Livré complet avec matériel de
montage
–– Charge maximale 15 kg
Référence
556293
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
84