Page 85 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
1
3
2
4
6
5
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
83
1/2
Plaque aluminium profilée
La plaque profilée en aluminium
anodisée est la base de tous les en-
sembles de formation Festo Didac-
tic. Les composants se fixent sur la
plaque profilée en toute sécurité.
Dotée de gorges de chaque côté, la
plaque profilée peut donc, si besoin
est, être utilisée sur les deux faces.
Les gorges sont compatibles avec le
système de profilé ITEM. Fourniture
avec capuchons d‘obturation laté-
raux. Dimensions: 50 mm.
Pour l‘utilisation sur un bureau, nous
conseillons l‘utilisation des pieds
caoutchoucs correspondants (Réfé-
rence 158343).
1 1100 x 700 mm
159411
2 700 x 700 mm
159410
550 x 700 mm (sans illustration)
159409
hauteur et peut recevoir jusqu‘à 12
unités ER/A4. Sur le poste de tra-
vail mobile, vous pouvez monter
un cadre de montage ER de chaque
côté.
4/6
Cadre de montage
(largeur 700 mm)
Le petit cadre de montage ER permet
d‘utiliser des composants ER/A4 di-
rectement à gauche ou à droit de la
plaque profilée d‘au maximum 700
mm. Sur le poste de travail mobile,
vous pouvez utiliser le cadre de mon-
tage ER des deux côtés.
Cadres de montage ER et A4
Les cadres de montage des postes
de travail sont conçus pour un grand
nombre de montages d‘exercice et
d‘unités ER du système d‘appren-
tissage de l‘automatisation. Ils sont
également compatibles avec les
équipements électrotechniques au
format A4. Vous obtenez ainsi une
solution adéquate pour quasi toutes
les tâches spécifiques.
3/5
Cadre de montage
(largeur 1500 mm)
Le cadre de montage ER fixé sur la
colonne profilée est réglable en
3 Cadre de montage ER (largeur 1500 mm)
539022
4 Cadre de montage ER (largeur 700 mm)
539033
5 Cadre de montage A4 (largeur 1500 mm)
539021
6 Cadre de montage A4 (largeur 700 mm)
539755