Learntop
Le support de table économique
www.festo-didactic.com
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learntop
86
L‘accès économique au monde des
ensembles de formation de Festo
Didactic. Profitez des avantages de la
plaque profilée et du cadre de mon-
tage ER pour votre votre formation
en pneumatique, en hydraulique, en
technique des capteurs ou des API.
Ce système permet de disposer clai-
rement les appareils et d‘adopter
une posture ergonomique lors du
travail sur les tables et établis exis-
tants.
Le matériel de montage pour la fixa-
tion des plaques profilées et une
notice d‘installation font partie de la
fourniture. Il est recommandé, pour
des raisons de sécurité, de visser le
support sur la table.
Learntop-A
Support d‘appareils utilisable sur
une face. Disposition ergonomique
des composants grâce à une plaque
profilée inclinée. Ne se prête pas à la
formation en hydraulique.
Conçu pour recevoir jusqu‘à 2
plaques profilées de 350 x 1100 mm
(Référence 162360) ou un plaque
profilée de 700 x 1100 mm (Réfé-
rence 159411).
Fourniture sans plaques profilées.
Learntop-S
Le support d‘équipement flexible
pour toutes les technologies. Mo-
bile, il se pose simplement sur une
table ou un établi. Polyvalent, car
utilisable sur les deux faces. Ergo-
nomique, la plaque profilée inclinée
permet de disposer clairement les
composants du montage.
Porte jusqu‘à 4 plaques profilées
de taille 350 x 1100 mm (Référence
162360) ou 2 plaques profilées de
700 x 1100 mm (Référence 159411).
Fourniture sans plaques profilées.
Learntop-L
Support d‘appareils utilisable sur
une face pour plaques profilées de
700 x 1100 mm (Référence 159411).
Pour disposition horizontale des
plaques profilées. Ne se prête pas à
la formation en hydraulique.
Fourniture sans plaques profilées.
Référence
540670
Référence
540668
Référence
540669