Accessoires
Commande en ligne : www.festo-didactic.com
6
Plaque de montage à fentes
Tous les composants dotés du
système de fixation Quick-Fix
®
peuvent être fixés sur les plaques
de montage à fentes. Les plaques
de montage à fentes équipées de
pieds en caoutchouc peuvent être
utilisées à plat sur une table. La
plaque référence 159331 peut en
outre être logée dans les cadres
de montage DIN A4 traditionnels.
Les plaques de montage à fentes
ne sont pas adaptées à l'utilisation
d'actionneurs. (dimensions
extérieures respectives L x H)
694 x 297 mm
159331
550 x 700 mm
544246
1
2
3
5
4
9
297 x 500 mm
536200
9
Cadre de montage ER A4
La plaque de montage ER peut être
accrochée dans n’importe quel cadre
de montage A4. Une découpe permet
de monter 2 grandes ou 4 petites
unités ER Festo Didactic (H x L).
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learntop
87
6
7
8
1
Plaque aluminium profilée
La plaque en aluminium profilée
anodisée est la base de tous les en-
sembles de formation Festo Didactic.
Les composants sont solidement et
fiablement fixés sur la plaque profi-
lée. Dotée de gorges de chaque côté,
la plaque profilée peut donc, si besoin
est, être utilisée sur les deux faces.
Les gorges sont compatibles avec le
système de profilé ITEM. Fourniture
avec capuchons d‘obturation latéraux.
Dimension modulaire : 50 mm.
Pour l‘utilisation sur une table, nous
conseillons l‘utilisation des pieds
caoutchoucs correspondants (Réfé-
rence 158343).
La taille 350 x 1100 mm est fournie
sans capuchons d‘obturation laté-
raux.
350 x 1100 mm
162360
1100 x 700 mm
159411
2
Guide-câbles
Pour un jeu de câbles électriques de
laboratoire. Assure un rangement
ordonné. L150 x P136 x H63.
Référence
535812
3
Support de flexibles
Pour 20 flexibles hydrauliques max.
Permet de ranger les flexibles et de
protéger les raccords contre l‘encras-
sement. L366 x P182 x H80.
Référence
539737
4
Bac de récupération d‘huile pour
poste de travail Learntop-S
Dimensions : 1160 mm x 760 mm
Référence
357283
5
Kit de montage de vérins
hydrauliques avec poids
Monté sur le Learntop-S, ce kit de
montage permet de réaliser la charge
de traction et de pression des packs
de base hydrauliques. Le vérin (Réfé-
rence 152857) et le poids (Référence
152972) sont pour cela montés sur
le kit de montage. Le capot assure
une protection supplémentaire (Ré-
férence 152973).
Référence
526847
7
Pieds en caoutchouc
Pour montage protecteur et anti-
dérapant des plaques profilées sur
tous types de plateau de table. Jeu
(4 unités).
Référence
158343
8
Kit d‘adaptateurs enfichables
Le kit d‘adaptateurs enfichables per-
met de fixer les unités ER directe-
ment sur le tableau d‘enfichage bleu
ou sur la plaque profilée en alumi-
nium. Vous avez besoin d‘un kit par
unité à fixer.
Référence
541122