24 mois de garantie Festo Didactic
Swing
Exemple de configuration
Des solutions diverses pour vos
besoins individuels
Swing offre des possibilités illimi-
tées pour la conception personnali-
sée de laboratoires de formation. A
partir de quelques composants de
base, les tables peuvent être com-
posées dans pratiquement toutes
les dimensions imaginables. Dans le
système modulaire standard, trois
profondeurs et six largeurs sont pré-
vues tout comme des hauteurs de
travail diverses. Qu’il s’agisse d’uni-
tés 19», de cadres de montage pour
les plateaux d’expérimentation ou de
grilles en tôle perforée – nous four-
nissons la solution adaptée.
Des solutions intelligentes
Le système Swing offre déjà en série
une goulotte de câbles intégrée aus-
si bien en sens vertical qu’horizon-
tal. Le canal de câbles dans le profilé
système Swing permet une pose ver-
ticale des câbles aisée. Des porte-
câbles montés de façon cachée sur la
traverse arrière font également par-
tie de l’équipement de base.
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire pour l’électrotechnique > Swing
90