A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Goulotte pour l’alimentation
électrique, l’air comprimé et la
communication
La goulotte d’alimentation en alu-
minium peut être réalisée, selon
les exigences, dans différentes lon-
gueurs. Les différentes possibilités
de montage, soit directement sur la
table ou surélevé en cockpit, garan-
tissent l’ordre sur la table. Toutes
les interfaces fréquemment utilisées
sont disposées de manière optimale
à portée de main.
Vous avez le choix entre des plaques
porte-composants, tels qu’éléments
de sécurité et de commande pour
courant alternatif (230 V ou 400 V)
avec interrupteurs à clé, témoins de
contrôle, disjoncteurs moteurs, dis-
joncteurs différentiels ou boutons
d’arrêt d’urgence. Selon l’applica-
tion, vous pouvez équiper la gou-
lotte de prises de courant CEE ou
avec conducteur de protection ou
de fiches de sécurité de laboratoire
pour courant triphasé, continu ou
alternatif. Vous pouvez aussi intégrer
une sortie d’air comprimé via divers
raccords rapides.
Les principaux ports du PC, tels que
USB, RS232 ou Ethernet peuvent
également être intégrés dans la gou-
lotte d’alimentation. Cela permet
une liaison ergonomique et rapide
du PC avec différents composants de
commande.
Nous proposons de nombreux ap-
pareils, tels que des alimentations
électriques avec tension réglable en
continu, des blocs d’alimentation de
laboratoire, des alimentations tri-
phasées, des alimentations à tension
fixe, des transformateurs d’isolation
réglables pour CA/CC et courant tri-
phasé, des appareils de contrôle ou
bien encore des alimentations en air
comprimé.
Un équipement variable avec des
segments en 19» en cassette ou
sous forme de plaques porte-compo-
sants est réalisé selon vos besoins
et exigences. Bien sûr, toutes les
plaques porte-composants pour l’ali-
mentation en énergie et la communi-
cation peuvent aussi être intégrées.
Montages sur table et cockpits
avec appareils de laboratoire
Alternativement à la goulotte d’ali-
mentation, des montages sur table
et cockpits d’une hauteur de 3 ou 6
unités peuvent être intégrés. Les élé-
ments surélevés d’aspect élégant
permettent une utilisation optimale
de la surface de la table. Basé sur
une grille modulaire, chaque poste
de travail peut être équipé de ma-
nière personnalisée. Il est possible
d’apporter des modifications, trans-
formations ou extensions ultérieures
à tout moment.
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire pour l’électrotechnique > Swing
91