Page 95 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
24-month Festo Didactic warranty
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire pour l’électrotechnique > Swing
Swing –
Table à pupitre escamotable
Exploiter au mieux la taille du labo-
ratoire ?
Aucun problème ! La table Swing
à pupitre escamotable est à la fois
poste d’expérimentation électrotech-
nique et table de travail. Expériences
électrotechniques le matin et ensei-
gnement théorique l’après midi au
même poste de travail. Il suffit d’ap-
puyer sur un bouton pour escamo-
ter le pupitre en quelques secondes.
Toute la surface du plan de travail est
à nouveau disponible. Et les appa-
reils sont à l’abri !
Le pupitre peut bien entendu être
équipé de tous les appareils, inter-
faces de PC et alimentations néces-
saires.
Les tables existent dans toutes les
tailles standard.
Largeurs :
–– 1200 mm
–– 1600 mm
–– 1800 mm
–– 2000 mm
Profondeurs :
–– 800 mm
–– 900 mm
–– 1000 mm
Des tailles spéciales sont réalisées
sur demande !
Même des transformateurs de puis-
sance et instruments de mesure de
haute tension sont intégrables grâce
aux six unités de hauteur (6 U) dis-
ponibles.
La hauteur du pupitre relevable par
commande électrique est réglable en
continu. Seul l’équipement momen-
tanément requis est ainsi visible, le
reste est protégé !
La sécurité revêt une priorité abso-
lue. Lorsque le pupitre s’abaisse,
une barrette escamotable évite toute
blessure des doigts.
Swing –
Table à pupitre relevable
Un matériel adapté à chaque fonc-
tion.
La table Swing à pupitre relevable
est toujours constituée d’une uni-
té de levage et d’une table choisie
par l’utilisateur, placée devant. Ici,
ce n’est pas la place qui manque. Le
mécanisme à double course profes-
sionnel permet de faire disparaître
sous le plan de travail tous les équi-
pements de pupitre, même les plus
lourds. Que ce soit les appareillages,
l’alimentation, un moniteur, un ordi-
nateur portable ou des cadres A4,
tout est faisable !
Sont disponibles par exemple :
–– alimentations à tensions fixes
–– blocs d’alimentation à tensions
réglables
–– transformateurs réglables
–– interfaces USB
–– connecteurs femelles Sub-D
–– connecteurs femelles Ethernet
–– raccords pneumatiques
–– prises de courant
–– douilles de sécurité de laboratoire
–– fers à souder
–– instruments de contrôle
93