A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Swing
Solutions flexibles, exemples de configuration
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire pour l’électrotechnique > Swing
Swing –
Double poste de travail mobile
Particulièrement flexible et
polyvalent.
Le double poste de travail Swing
(L1250 x P800 X H1850) est idéal
pour la formation de base à la tech-
nique d’installation et à EIB de
même que pour tous les autres tra-
vaux pratiques à effectuer debout.
Le bâti à roulette peut être équipé
individuellement avec ou sans :
–– tablette
–– caisson
–– grille en tôle perforée
–– plaque en aluminium profilée
–– cadre A4, 1, 2 ou 3 rangées
–– support de moniteur
–– support de PC
–– goulotte de câbles
–– bloc de prises de courant
Swing –
Chariot de démonstration
Agencez vous-même le chariot de
démonstration idéal !
Vous pouvez choisir dans le système
modulaire de meubles :
–– caissons
–– supports de PC
–– supports de moniteur
–– cadres A4
–– porte-câbles
–– segments à cassette et toute la
palette de coffrets 19‘‘
Les panneaux A4 se rangent facile-
ment et proprement dans les cais-
sons garnis de tapis à rainures. Les
cadres A4 à une, deux ou trois ran-
gées offrent suffisamment de place
au-dessus de la table pour utiliser
les panneaux.
Autre équipement possible : des
goulottes d’alimentation intégrant
transformateurs, blocs d’alimenta-
tion ou interfaces de PC !
Les dimensions (H x L x P) sont per-
sonnalisables.
Un «garage» est également proposé.
Il suffit alors de garer le chariot dans
l’emplacement prévu du placard et
de fermer la porte pour que le labo-
ratoire soit rangé.
Le PC, rangé dans un caisson muni
de grilles d’aération et de passages
de câbles, est à l’abri tout en restant
facilement accessible. Des tablettes
coulissantes robustes pour moteurs
sont intégrables derrière les portes
battantes.
Le plan de travail (1360 x 675 mm)
peut être équipé sur demande de
segments à cassette ou d’une gou-
lotte d’alimentation.
Les dimensions du chariot de dé-
monstration étant personnalisables,
rien ne s’oppose à l’obtention d’une
solution parfaite !
92