This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »
30° 60° 90° 120°
Das Unternehmen: Ihr Partner in der Automatisierungstechnik
Das Prinzip Kundennähe lebt die Firma Festo seit ihrer Gründung. Der Weg in die innovative Schweiz war einer der entscheidenden Schritte in Richtung globale Präsenz. So wurde die Festo AG in Dietikon bereits 1956 gegründet.
L'entreprise : Votre partenaire en automatisation
Le principe de la proximité client est la devise de la société Festo depuis sa création. Le parcours dans la Suisse innovante a été un des pre-miers pas dans la présence interna-tionale. La société Festo AG de Dietikon existe ainsi depuis 1956.
L'azienda: il vostro partner nell'automazione
Il principio di attenzione per il cliente accompagna la società Festo sin dalla sua fondazione. Il percorso nella innovativa Svizzera è stato uno dei passi decisivi in direzione della presenza globale. La Festo AG di Dietikon nacque così già nel 1956.
47° N
Swiss made
Dietikon, N 47° 25’ 05’’ E 08° 23’ 47’’
This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »