This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »240° 270° 300°
In einem dreisprachigen Land wie der Schweiz ist die optimale sprach-liche Betreuung der Kunden eine Grundvoraussetzung. Festo wird dem mit einer Filiale in Yverdon, in der Westschweiz, und einer Filiale in Tenero, im Tessin, gerecht. Darüber hinaus investiert Festo mit den Tochtergesellschaften Advanced Micro Technology AG und Membran Technology AG in den Schweizer Werkplatz.
Dans un pays trilingue comme la suisse, le suivi linguistique des clients est une condition primordiale. Festo tient compte de ces particularités avec sa filiale d'Yverdon, en Suisse franco-phone et sa filiale de Tenero, dans le canton du Tessin. Festo propose par ailleurs un bassin d'emplois innovants avec ses filiales Advanced Micro Technology AG et Membran Technology AG.
This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »