This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »60° 90° 120°
0
1 sec ≈ 11.000 sec
worldwide
Für den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden arbeiten wir weltweit: so potenzieren unsere 11.000 Mitarbei-ter 1 Sekunde Ortszeit in der Partner-schaft mit Festo weltweit auf bis zu 11.000 Sekunden für Ihren Erfolg.
Nous oeuvrons partout dans le monde pour la réussite durable de nos clients : avec 11 000 collaborateurs au plan international, 1 seconde de votre temps se transforme, avec le partenariat Festo, en 11 000 secondes au service de votre réussite.
Per il costante successo dei nostri clienti operiamo a livello mondiale: pertanto il lavoro di 11.000 collaboratori fa sì che 1 secondo della collaborazione con Festo a livello mondiale si trasformi in 11.000 secondi tutti dedicati al successo del cliente.
This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »