This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »240° 270° 300°
0° E
Festo worldwide
Greenwich
Wie ein Netz umspannen 360 Längengrade und 180 Breitengrade unsere Welt. Genau so dicht ist das Netzwerk von Gesellschaften und Niederlassungen an 250 Standorten in über 176 Ländern.
Landesgesellschaften: 53 Niederlassungen weltweit: 250 Gesamtumsatz in Euro: 1,3 Mrd. F & E Anteil vom Umsatz: 6,5 % Ausgaben für Weiter-
bildung in Euro: 18 Mio. Standardprodukte: ›20.000 Patente weltweit: ›2.800
360 degrés de longitude et 181 degrés de latitude subdivisent notre globe à l'image d'un grand réseau. Notre réseau de sociétés et de filiales est tout aussi dense avec 250 sites dans plus de 176 pays.
Sociétés régionales : 53 Agences dans le monde : 250 C.A. global en euros : 1,3 Mrd. Part du C.A. en R&D : 6,5 % Dépenses de formation continue en euros : 18 Mio. Produits standard : >20 000 Brevets mondiaux : >2 800
Come una rete abbracciamo il mondo a 360 gradi di longitudine e 181 gradi di latitudine. Una fitta rete di società e filiali costituite da 250 sedi in più di 176 paesi.
Società nazionali: 53 Filiali nel mondo: 250 Fatturato globale in Euro: 1,3 Mrd. Partecipazione F & E al fatturato: 6,5 % Spesa per la formazione in Euro: 18 Mio. Prodotti standard: >20.000 Brevetti nel mondo: >2.800
This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »