Page 20 - tia_2_2011_cz

This is a SEO version of tia_2_2011_cz. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
paralelních systémů kompaktní kame-
ry SBOC-Q. Ty detekují vždy 24 sušenek
současně v řadě při výrobní rychlosti 150
řad za minutu. Popsaná kontrola jakosti
na 100 % měla u daného výrobce za
výsledek významné navýšení produkti-
vity v porovnání s předchozím řešením.
To totiž vyřazovalo celou řadu sušenek
i v případě, že zmetkovitá byla jen jedna
z nich.
Pivo na osobní prohlídce
Aby bylo bezpečně jisté, že každá láhev
piva je skutečně uzavřena zátkou,
používá jeden bavorský pivovar systém
kompaktní kamery, který zkontroluje
každou přepravku po naplnění lahvemi
s pivem. Jestliže chybí byť i jediná zátka,
je daná přepravka vyřazena a neuzavřená
lahev se ručně nahradí za jinou. V opač-
ném případě může balení piv pokračovat
dále k balicí stanici.
„Kontrola přítomnosti“ a více
V nápojovém průmyslu hraje důležitou
úlohu nejen kontrola přítomnosti, ale
i kontrola hladiny. Jeden výrobce džusů
používá například systém kompaktní
kamery ke kontrole každé lahve a ke
zjištění, zda se hladina džusu nachází
v přijatelných tolerancích a zda je řádně
zašroubováno víčko na každé lahvi.
Jestliže kterékoli z těchto dvou kritérií
splněno není, je daná lahev vyřazena.
Proces kontroly probíhá za extrémně
vysoké rychlosti při průchodu 15 lahví za
sekundu.
¢
„... díky pohybujícímu se kamerovému
systému a manipulační jednotce je kontrola
dokonce i velkých výrobků snadná, což by
s běžnými dopravníkovými systémy bylo
složité nebo nemožné.“
Michael Voss, výkonný ředitel společnosti JAM automation
Zvlášť nákladově efektivní řešení
bylo vytvořeno společností JAM automation pro montážní a kontrolní stanoviště pro automobilový průmysl.
www.festo.com/catalog/sboi
www.festo.com/catalog/sboc