Rychlé plnění
Plnění konzervovaných pokrmů a salátů pro labužníky
V rychle se pohybujícím světě
speciálních salátů a konzervovaných pokrmů
zajišťují stroje konstruované společností Robot Food Tech, aby výsledek dobře
chutnal. Tyto stroje plní, utěsňují a balí kulinářské speciality do různých nádob.
Automatizace od frmy Festo v podobě servopneumatických součástí, čidel
a procesních pohonů stanovuje tempo.
„C
o u jiných plnicích a balicích linek
vyžaduje hodiny při změnách
formátu, nám trvá jen pár minut,“
prohlašuje Harald Grüne, výkonný
ředitel společnosti Robot Food Tech.
Grüne hovoří o dobách pro nastavení
v rámci přestavby plnicích modulů pro
práci s jinými velikostmi. Tato konstruk-
térská společnost je považována za jednu
z předních společností na světě v oboru
zpracování speciálních potravin, což je
z nemalé části právě díky těmto krátkým
dobám nutným pro přestavby. Společnost
pro prezentaci s pýchou používá slogan
„Liedership in Packaging“ (záměrně ne-
správně místo „leadership in packaging“
= čelní postavení v balení), který odráží
skutečnost, že Robot Food Tech již po
mnoho let prodává a poskytuje servis
tradičních plnicích a balicích systémů po
celém světě pod značkou „Lieder“.
Servírujeme s vysokou přesností
polohování
Nejlepším příkladem vysoké rychlosti
dodávané společností Robot Food Tech
z její továrny v severním Německu je
robotický plnicí stroj RCF. Ten dosahuje
výstupní rychlosti 800 cyklů plnění za mi-
nutu. Pro plnicí stroj RCF je snadné plnit
výrobky, jako jsou saláty, džemy, máslo či
kysané zelí, podle přesných hmotnostních
specifkací.
Po naplnění jsou dané nádoby herme-
ticky uzavřeny. To je jediný způsob, jak
lze v praxi dosáhnout uváděných dat
„Spotřebujte do“. Zaplynovací stanice
žene dusík vedením k naplněným nádo-
bám. Tím se sníží zbytkové množství kyslí-
ku na bezpečnou hodnotu 0,1 % původ-
ního objemu. Dodávka dusíku se reguluje
pomocí DLP, pneumatického přímočarého
pohonu pro aplikace v procesní technice,
zatímco čidla tlaku kontrolují správný
tlak dusíku. Posledním krokem v procesu
plnění a balení je zatavení těsnicí fólie.
Servopneumatické dělení
Servopneumatika je zodpovědná za
přesnost při operaci plnění. Řídicí systém
CMAX od společnosti Festo se zde používá
pro jemnou regulaci polohy a síly pneuma-
tických pohonů. „Díky této technice mohou
Robotický plnicí stroj
RCF
se vyznačuje
krátkými časy nutnými
pro nastavení.