Page 25 - tia_2_2011_cz

This is a SEO version of tia_2_2011_cz. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Výstupní rychlost až 800 cyklů plnění za minutu:
Robotický plnicí stroj RCF značky „Lieder“ vyráběný
společností Robot Food Tech. Tento stroj se vyzna-
čuje svými krátkými časy nutnými pro nastavení
(vlevo).
Zaplynovací stanice
přivádí dusík k naplněným
nádobám, čímž se zbytkové množství kyslíku sníží
na bezpečnou hodnotu 0,1 % původního objemu
(uprostřed).
Dodávka dusíku
se reguluje pomocí pneumatické-
ho přímočarého pohonu DLP pro aplikace v proces-
ní technice (dole).
Robot Food
Technologies
Germany GmbH
Industriestraße 1– 5
D-29323 Wietze
www.robotfoodtech.com
Oblast činnosti: Plnicí a hermetizač-
ní stroje se servořízením a robotic-
kým řízením, potravinářské výrobní
linky, montážní linky, koncové balicí
linky pro výrobky kategorie kon-
zervovaných pokrmů, kosmetiku
a mlékárenské výrobky.
naše systémy rovněž těžit z nejmodernější
automatizační technologie,“ říká mladý
podnikatel. Servopneumatické pohony
jsou pro toto použití lepší než elektrické
pohony. Elektrické pohony v rámci potra-
vinářského průmyslu jen stěží plní kritéria
pro požadovaný stupeň krytí IP65.
Přítomnost kdekoli na světě
Vedle schopností společnosti Festo ve
smyslu dodávání servopneumatických
součástí je zde další důvod k tomu,
proč si společnost Robot Food Tech
vybrala spolupráci s tímto dodavatelem.
„Exportujeme 80 % strojů, které prodá-
váme. Proto potřebujeme dodavatele
automatizačních technologií, jejichž sou-
části a systémy jsou k dispozici v každém
koutu světa stejně jako naše plnicí stroje
pro konzervované pokrmy a speciální
saláty,“ říká průmyslový expert Grüne.
¢
www.festo.com/catalog/cmax
www.festo.com/catalog/dlp
2. 2011
trends in automation
Synergie
24
25