vymysleli princip několika sdružených
pohybů s různými silami. Provedení
z jednotlivých komponentů by bylo těžko
realizovatelné s ohledem na zástavbu
stroje a množství omezeného místa.
Nejjednodušší řešení nakonec umožnilo
osazení pneumatickou kyvně přímo-
čarou jednotkou DSL (DSL-32-50-270-
CC-A-S2-KF-B) na stanici K. Na stanici G
jsme nakonec použili pneumatický válec
z řady DNG (DNG-160-50-PPV-A). V dalším
kroku vznikl systematicky propracovaný
pneumatický obvod s nejrůznějšími typy
ventilů a jiných pneumatických prvků,
který na základě našich požadavků na-
vrhli technici ze společnosti Festo. Velmi
důležitý byl také návrh a koncepce celého
pneumatického obvodu od úpravy přivá-
děného stlačeného vzduchu přes ventilové
terminály až k jednotlivým pneumatickým
členům, kde se kladly mnohé a dost speci-
fcké požadavky, se kterými nám pomohli
rovněž specialisté společnosti Festo.
Díky této pomoci jsme zkrátili návrh stroje
o osm dní a výslednou montáž o dva dny.
Po odladění má stroj takt 5 s. Pokud
bychom použili prvky, které jsme měli pů-
vodně vytipovány, takt by se prodloužil až
na dvojnásobek,“ popisuje Michal Glos.
Spolupráce na výbornou
„Zjednodušení výběru jednotlivých
komponent pro nás určitě znamená
Online katalog na webových stránkách
www.festo.cz. Vynikajícím pomocníkem
je bezesporu software pro stavbu
pneumatických okruhů FluidDraw S5,
se kterým se velmi dobře pracuje a díky
němuž probíhá celý návrh pneumatického
obvodu mnohem rychleji Nejvíce ovšem
oceňuji téměř nepřetržitou technickou
podporu a vysokou profesionalitu při
osobním jednání s odbornými poradci
a techniky společnosti Festo,“ uvádí
závěrem Michal Glos.
¢
Pomocí pneumatického manipulátoru HSP
(HSP-25-AP-SD-WR) dochází
k zalisování kluzné tefonové trubičky do kovové části.
Detail statického místa na stanici H
(montáž jednoho z těsnicích kroužků),
kde je nabité a připravené těsnění k montáži.
Stanice F.
Kontrolní trn správného založení kluzné
tefonové trubičky.
Stanice A
, založení plastového těla do vnitřního
hnízda na otočném stole.
TEAZ, s. r. o.
Dr. Edvarda Beneše 1029
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 577 113 027
www.teaz.com
Obor činnosti: Kompletní
dodávky automatizovaných
celků, jednoúčelových strojů,
zařízení a linek pro automobilový,
strojírenský, elektrotechnický,
gumárenský a papírenský průmysl.
2. 2011
trends in automation
Synergie
36
–
37