Page 5 - tia_2_2011_cz

This is a SEO version of tia_2_2011_cz. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Inteligentní
automatizační
technologie zajišťují vyšší bezpečnost
potravinářské výroby – a snižují
výrobní náklady.
14
Přesná výroba
vyžaduje ještě přesnější automatizovanou
kontrolu výsledného výrobku v mnoha parametrech.
38
Synergie
Poutavé kotouče
Technologie od společností Sprimag
a Festo vylepšuje brzdové kotouče pro
Audi – a staví je do středu pozornosti
fanoušků motorismu.
20
Rychlé plnění
Čím rychleji jsou plněna balení
konzervovaných potravin, tím více chuti
si zachovají. Servopneumatika a čidla od
společnosti Festo určují tempo.
24
Flexibilní správa variant
Konstruktérská společnost speciálních
strojů BDG je díky modulárním
zkušebním a výrobním systémům
schopna rychle reagovat na přání svých
zákazníků a na poptávku na trhu.
26
Moderní infuze
Sofstikovaná technologie ventilových
terminálů v rozváděčích připravených
k přímé instalaci zrychluje procesy
a snižuje provozní náklady
v nejmodernější evropské továrně na
výrobu infuzních roztoků.
28
Ustřihnout, svařit, obrousit…
Základem pro automatizaci při
průmyslovém kovoobrábění jsou
pneumatické stavební prvky. Ty v praxi
vykazují dlouhodobou spolehlivost
s nezměněnou funkčností a ve většině
případů i bez nutnosti údržby.
31
Víte, jak se dělá konektor?
Nasazení jednoobslužného automatu
snížilo čas potřebný k výrobě konektorů
z 22 na 12 sekund a ušetřilo tři
pracovníky. Konstrukční návrh usnadnil
otočný stůl poháněný otočným
pneumatickým válcem DSM 25x270.
34
Zařaďte vyšší rychlost!
Zkrácení návrhu stroje o osm dní
a výsledné montáže o dva dny přineslo
jeho osazení pneumatickým
manipulátorem HSP. Zjednodušila se tím
konstrukce automatu na výrobu koncovek
pro automobilový průmysl.
36
Technologická lahůdka pro „fajnšmekry“
Motorové ovladače CMMD a CMMS
komunikují s hlavním řízením po sběrnici
PROFIBUS, což výrazně přispělo ke kratší
době montáže a snížilo cenu za kabelové
rozvody.
38
Impulzy
Kontrola v kuchyni
Inteligentní kamerové systémy nespouš-
tějí své elektronické oči z potravin před
nimi. Kvalita výrobku je lepší, výroba je
rychlejší a náklady nižší.
18
Hlavní téma
Až na stůl v čerstvém stavu
Potravinářský průmysl používá
automatizační technologie ke
zvýšení bezpečnosti výroby, plnění
a balení potravin – a efektivní
řešení od společnosti Festo hrají při
dosahování tohoto cíle svoji
podstatnou úlohu.
14
Další tematicky příbuzné články:
Čisté výsledky bez čárů
a kouzel
8
Kontrola v kuchyni
18
Rychlé plnění
24
2. 2011
trends in automation
Obsah
4
5