Page 18 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
20
N° Indigo : 08 20 20 46 40
PN 201
(P100)
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Dotez vos opérateurs des compétences nécessaires pour qu’ils puissent assurer à la fois le fonc-
tionnement des machines et effectuer des opérations de maintenance de base. Les opérateurs pos-
séderont une meilleure maîtrise des équipements qu’ils utilisent, ce qui permet d’identifier et de supprim-
er des sources de défaillances potentielles.
Opérateurs
• Étude du conditionnement de l’air
• Étude des vérins et distributeurs
• Régulation de pression et débit
• Symboles et technologie pneumatique
• Lecture des schémas pneumatiques
• Entretien préventif
• Câblage de schémas pneumatiques simples
A la fin de ce module, le participant sait, connait :
• Identifier les éléments d’un groupe de conditionnement d’air
• Reconnaître un vérin simple effet, double effet et rotatif
• Lire les symboles des distributeurs pneumatiques de base
• Identifier la structure d’une chaine fonctionnelle pneumatique
• Respecter les aspects de sécurité sur les installations pneumatiques
• Identifier la fonction du capteur
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Vérifier et régler correctement une pression sur un groupe de conditionnement
• Observer le niveau d’encrassement d’un filtre et d’un lubrificateur
• Raccorder un circuit pneumatique simple partant d’un schéma pneumatique
• Appliquer correctement un réglage de vitesse
• Alerter les services entretien sur les défaillances
Formation technique générale
1 jour
EUR 330,00/559394
08.03.2012/Lyon
16.03.2012/Bry -sur-Marne
21.09.2012/Lyon
28.09.2012/Bry-sur-Marne
Pneumatique pour opérateurs