Page 19 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
21
www.festo-tac.fr
Bases de la pneumatique
PN 291
(P111)
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Ce stage, qui s’adresse plus particulièrement aux techniciens, présente les outils, les méthodes et les
principes de base de la pneumatique.
Techniciens, personnes confrontées aux systèmes pneumatiques dans leur travail
• Production de l’air comprimé
• Étude du conditionnement de l’air
• Étude des vérins et distributeurs
• Régulation de pression et débit
• Symboles et technologie pneumatique
• Lecture des schémas pneumatiques
• Entretien préventif
• Développement de schémas pneumatiques simples
A la fin de ce module, le participant sait, connait :
• L’air comprimé et sa préparation
• Identifier les éléments d’un groupe de conditionnement d’air
• Le fonctionnement et la technologie des vérins et distributeurs pneumatiques
• Les symboles pneumatiques
• La structure d’un schéma pneumatique
• Les composants utilisés pour une régulation de vitesse ou de pression correcte
• Les aspects de sécurité à respecter sur les installations pneumatiques
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Régler et entretenir correctement un groupe de conditionnement
• Raccorder correctement des vérins et des distributeurs
• Expliquer les symboles
• Réaliser un schéma pneumatique
• Raccorder une installation pneumatique en partant d’un schéma pneumatique
• Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
• Remédier à des pannes sur des composants pneumatiques
Formation technique générale
3 jours
EUR 930,00/567522
03 - 05.04.2012/Bry-sur-Marne
24 - 26.04.2012/Lyon
08 - 10.05.2012/Lille
01 - 03.10.2012/Bry-sur-Marne
15 - 17.10.2012/Lyon