Technologie
23
www.festo-tac.fr
Electropneumatique – maintenance, traitement de problèmes
PN121
(EP121)
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Approfondissez vos connaissances techniques des commandes pneumatiques et électropneumatiques
complexes et améliorez vos compétences méthodologiques.
Techniciens, personnes confrontées aux systèmes électropneumatiques dans leur travail
• Remise à niveau des bases
• Utilisation des schémas logiques, de diagrammes de fonction et de mouvement, de Grafcet pour la
recherche et la localisation systématique de pannes
• Lecture et interprétation de schémas de commande d’API comprenant des capteurs et des composants
électriques, électropneumatiques ou électro-hydrauliques
• Traitement des commandes d’arrêt d’urgence
• Archivage des données de maintenance pour un dépannage plus rapide
A la fin de ce module, le participant sait :
• Lire et interpréter un schéma pneumatique
• Garantir le fonctionnement correct en toute occasion des éléments vitaux de l’installation
• Analyser efficacement les erreurs
• Minimiser les pannes en pratiquant une maintenance préventive
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Lire et interpréter un schéma pneumatique
• Rechercher et localiser systématiquement les pannes
• Réduire au minimum le temps d’arrêt suite à une panne de machine
• Détecter rapidement les composants défectueux
• Reconnaître et corriger des erreurs de câblage
Les participants doivent pouvoir réaliser une connexion sur base d’un schéma pneumatique ou électrique
(formation en électropneumatique)
4 jours
EUR 1.240,00/559396
05 - 08.06.2012/ Bry-sur-Marne
19 - 22.06.2012/ Lyon
02 - 05.10.2012/ Bry-sur-Marne
16 - 19.10.2012/ Lyon
04 - 07.12.2012/ Lyon
11 - 14.12.2012/ Bry-sur-Marne
Pneumatque