Page 20 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
22
N° Indigo : 08 20 20 46 40
PN281
(EP111)
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Electropneumatique
Grâce à ce stage, vous étendrez vos connaissances techniques au domaine de l’électropneumatique ou
approfondirez les compétences déjà acquises. Vous serez en mesure de travailler sur des systèmes indus-
triels.
Techniciens, personnes confrontées aux systèmes électropneumatiques dans leur travail
• Principes et terminologie de la technique de commande
• Capteurs et électrovannes
• Mémoires
• Commandes séquentielles
• Raccordement des composants électropneumatiques à un API
• Raccordement des capteurs à un API
• Elaboration de commandes pneumatiques simples
• Sécurisation de la commande électronique
• Règles de sécurité
A la fin de ce module, le participant sait, connait :
• Les fonctions de bases d’une technique de commande et les composants utilisés
• Les symboles utilisés
• La structure d’un schéma électropneumatique
• Les différents types de signaux, processeurs et actuateurs
• Les types de capteurs utilisés et leurs caractéristiques spécifiques
• Les aspects de sécurité à respecter sur les installations électropneumatiques
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Interpréter et analyser un schéma pneumatique
• Raccorder un schéma électropneumatique à l’aide d’un schéma de câblage
• Remédier à des pannes sur des composants électropneumatiques
Formation de base en pneumatique
3 jours
EUR 930,00/566228
15 - 17.05.2012/ Bry-sur-Marne
22 - 24.05.2012/ Lyon
13 - 15.11.2012/ Bry-sur-Marne
20 - 22.11.2012/ Lyon
Pneumatique