Page 23 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
25
www.festo-tac.fr
Solutions économiques et durables sur systèmes pneumatiques
PN183
(ECOPNEU)
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
750 euros : c’est approximativement le coût d’une fuite d’air sur 1 mm de diamètre en un an. Nombreux
sont les autres phénomènes qui ont une influence directe sur les coûts énergétiques de production, la
fiabilité et la capabilité des équipements ainsi que la protection des intervenants. Festo vous propose un
perfectionnement ciblé sur les bonnes pratiques de conception et maintenance des systèmes automatisés
de production.
Ingénieurs concepteurs, techniciens méthodes et maintenance, chargé de projet
A l’issus du stage, le participant sait, connait :
• Les principes et directives liés à l’éco-conception
• Les fondements de la qualité de l’air comprimé en relation avec la norme ISO 8573.1:2001
• Le séchage de l’air comprimé et les coûts afférents
• Les notions de technique proportionnelle, utilisation, fonction et « Soft Stop »
(système d’amortissement optimisé)
A l’issue du stage, le participant sait :
• Déterminer le besoin en air comprimé d’une installation et en calculer les coûts de production, évaluer
l’impact potentiel des fuites
• Dimensionner de façon optimale les équipements et choisir les matériaux pour un système :
– du distributeur unique au terminal de distributeurs
– différents terminaux de distributeurs, critères de sélection
– de l’unité de traitement aux actionneurs pneumatiques en passant par les tuyaux flexibles et les raccords
– pressions différentes pour les courses aller et retour
– utilisation du logiciel de calcul Pro Pneu
• Contrôler le débit pour les actionneurs pneumatiques en fonction de la charge
• Identifier les actions à mettre à place pour corriger les fuites d’air et localiser les produits non
performants
• Mesurer la vitesse de déplacement d’un vérin avec différents tuyaux flexibles et raccords
• Travaux pratiques : utilisation, compréhension et analyse des résultats autour de capteur de débit,
pression, sonomètre, point de rosée sur vos installations et composants utilisés sur site.
Connaissances de la pneumatique et électropneumatique correspondant à nos stages sur les bases de la
pneumatique et de l’électropneumatique.
3 jours
EUR 930,00/559391
02 - 04.05.2012/Bry-sur-Marne
12 - 14.06.2012/Lyon
20 - 22.11.2012/Bry-sur-Marne
Le stage est orienté sur vos équipements et nous proposons à cette occasion la réalisation d’un diagnostic
énergétique pour aborder les bonnes pratiques aussi bien en conception qu’en maintenance.
Pneumatique