Technologie
26
N° Indigo : 08 20 20 46 40
Normes et directives sur la sécurité des machines
SN-SECURIT
Public concerné
Contenu
Compétences développées
Prérequis
Les machines sont construites afin de rendre la tâche des hommes plus aisée, plus efficace et plus
performante. De toutes les qualités d’une machine, on ne peut aujourd’hui faire l’impasse sur la sécurité.
Elle fait partie intégrante de celle-ci et cela dès sa conception. Les machines doivent être construites de
manière à protéger l’homme, les animaux, les biens et l’environnement. L’objectif est de prévenir des
dommages physiques de toutes natures en ayant l’assurance de mettre en place des mesures de sécurité
conformes aux différentes Normes et Directives Machines.
La nouvelle norme EN ISO 13849-1 (directive machine 2006/42/CE) remplace l’ancienne norme DIN
EN 954-1 (directive machines 98/37/CE) depuis la fin 2009. Cette formation vous permettra de mieux
apréhender la norme ISO 13849-1 et vous donnera les bases concrètes pour utiliser de façon efficace
SISTEMA (logiciel d’évaluation de la performance des fonctions de sécurité - IFA/CETIM) sur un exemple
pneumatique.
Techniciens et ingénieurs concepteurs de machines industrielles, services techniques, travaux neufs,
responsables maintenance… Toute personne exerçant une responsabilité d’installation ou de modification
de la sécurité des machines.
• Pourquoi une sécurité machine : rappel des objectifs de la sécurité
• Pourquoi des normes et directives machines ?
• Quelles normes et directives à appliquer ?
• Quand appliquer les normes et directives ?
• Où et quelles sont les responsabilités de chacun en termes de sécurité machines ?
• Définition et notion de risque
• Appréciation des risques : analyse et évaluation
• Détermination des niveaux de performance requis
• Détermination des architectures de commande (catégorie B, 1, 2, 3 ou 4)
• Application de la norme EN ISO 13849-1 en déterminant les différents paramètres liés à la sécurité :
MTTF, DC, CCF...
• Les différentes fonctions de sécurité en pneumatique et électropneumatique
• Exemples d’applications pneumatiques de sécurité
• Visualisation d’une chaîne de sécurité en pneumatique avec le logiciel d’évaluation de la performance
des fonctions de sécurité SISTEMA (IFA/CETIM)
Cette formation offre aux participants des réponses aux questions essentielles liées à la sécurité des
machines :
• Quelles sont leurs responsabilités en termes de sécurité des machines ?
• Appréhender et comprendre l’intégration des normes et directives dans leur installations
• Connaître les processus d’appréciation du risque en étant l’acteur de l’analyse et de l’évaluation du
risque
• Choisir, intégrer et contrôler les choix technologiques pour une sécurité adaptée
• Maîtrise des coûts liés à la sécurité tout en respectant les normes en vigueur
Connaissances de la pneumatique et électropneumatique correspondant à nos stages sur les bases de la
pneumatique et de l’électropneumatique.
Pneumatique