Page 34 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
36
N° Indigo : 08 20 20 46 40
AUT-1
(API1)
Public concerné
Contenu
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Automatisme – programmation
Les applications industrielles ne requièrent pas toutes un API compliqué. Quelques entrées et sorties
suffisent parfois pour automatiser rapidement et efficacement une tâche simple. L’API Festo est facilement
intégrable, possède différentes possibilités de communication, un langage simple et rapide à apprendre:
le FST.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer des programmes clairs et précis couvrant un
vaste choix d’animations machine par l’API Festo.
Ce stage est recommandé pour les novices de la maintenance, de l’étude et la conception, et de la
programmation.
• Structure de base des divers automates Festo
• Découverte du logiciel FST
• Structure de programmation, répertoire des instructions de base
• Mise en oeuvre d’un « projet » FST : définition, création, chargement, sauvegarde
• Mémorisation des signaux
• Temporisations, registres, compteurs, mots mémoire
• Comptage rapide
• Création, chargement et test de programmes séquentiels simples
• Programmation structurée avec modules et fonctions de programmes
• Utilisation de l’outil diagnostic
• Archivage et restauration de projets FST
• Travaux pratiques, application sur FEC, CPX-FEC, IPC
Il est conseillé de disposer de connaissances de base en informatiqe.
(utilisation d’un PC avec interface Windows).
2 jours
EUR 930,00/12224465
13 - 14.03.2012/Bry-sur-Marne
06 - 07.11.2012/Bry-sur-Marne