Technologie
37
www.festo-tac.fr
API
CODESYS - Programmation d‘API
PLC-1
(CODESYS)
Public concerné
Contenu
Prérequis
Ressources pédagogiques
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
La norme de programmation IEC 1131 est devenue obligatoire pour l’ensemble des constructeurs depuis
1999. Actuellement, elle est la référence sur le marché de l’automatisme. La maîtrise de cette norme
est nécessaire pour réaliser les applications portables et réutilisables sur les différentes plateformes de
l’automatisation. Notre formation permet d’acquérir les connaissances de bases sur le langage CODESYS
introduit par la norme IEC-1131.
Tous les automaticiens, en particulier les personnes travaillant en Bureau d’Etudes, Bureau de conception,
Service Maintenance. Egalement les techniciens d’assistance à la mise en route.
• Présentation et description de la norme IEC 1131-3
• Présentation du logiciel CODESYS
• Programmation IL
• Programmation ST
• Programmation SFC
• Programmation FBD
• Programmation LADDER
• Programmation CFC
• Blocs fonctionnels et librairies
• Configuration des tâches
• Echantillonnage de données
• Réseaux et bus de terrain
• Exercices pratiques
Les participants doivent posséder quelques notions générales de la programmation d’automatisme.
• API FED CEC
• Logiciels CoDeSys
• Banc pédagogique (stations MPS)
3 jours
EUR 1200,00/12224468
24 - 26.04.2012/Bry-sur-Marne
22 - 24.05.2012/Lyon
25 - 27.09.2012/Bry-sur-Marne
09 - 11.10.2012/Lyon