Organisation
42
N° indigo : 08 20 20 46 40
Coûts de stockage et coûts fixes de lancement : les processus de changement de série doivent jongler
avec ces deux contraintes. La valeur minimum entre ces deux types de coût détermine la formule pour
calculer la taille optimale des lots de production. Pourtant, cette formule a un inconvénient de taille : elle
considère que les frais de réglage des machines pour changer de série sont fixes, ce qui entraîne souvent
une surproduction, des stocks, la modification des itinéraires ainsi que des mises au rebut, des temps de
cycle importants et des problèmes de livraison. L’objectif est de réduire au maximum les temps d’arrêt des
machines et des installations dus aux processus de changement de série.
Tous les techniciens expérimentés, ingénieurs et managers engagés dans une démarche de qualité autour
des méthodes de production et changement de série (format)
• Rapport entre taille des lots de production et temps de changement de série
• La méthode SMED (Single Minute Exchange of Die – changement rapide d’outil) et ses phases
• La méthode OTED (One Touch Exchange of Die – changement d’outil immédiat)
• Solutions simples et éprouvées pour des processus de changement de série rapides
• Pistes de réflexions sur l’organisation du travail pour des processus de changement de série rapides
• Approche kaizen, pérennisation de la démarche, standardisation des modes opératoires, programme
d’audit de suivi et organisation sous-jacente
• Impacts sur la gestion de la production
• Mise en pratique des méthodes sur un exemple d’installation
Le participant sait, connait :
• Les gaspillages types et leurs impacts par rapport à la production au plus Juste (Lean Production)
• L’importance des temps de changement rapide de série en relation avec la taille des lots, la flexibilité de
la production et le niveau des encours
Le participant sait faire :
• Appliquer et piloter la méthode SMED
Présentation, simulation sur station mobile de production (Festo MPS®)
1 jour
EUR 420,00/559425
Pour les dates, nous consulter
Si vous prévoyez d’optimiser vos processus de changement de série, nous vous conseillons d’effectuer
ce cours sous forme de chantier dans votre entreprise. Cette formation-action permet de supprimer en
général au moins 50 % des temps d’arrêt dus aux processus de changement de série.
LP-131
(SMED)
Public concerné
Contenu
ompétences développées
Ressources pédagogiques
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Stage sur mesure
SMED : Single Minute Exchange of Die