Pagina 23 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

juni.2012
trends in automation
22
-
23
CECC-mechatronicabesturing
Innovatiekatern
De ontwikkelingen op besturingsvlak
gaan snel en Festo loopt voorop. Niet
alleen in functionaliteit, maar tevens
in gebruikers- en installatiegemak. De
compacte besturing CECC is bijvoorbeeld
specifiek bedoeld voor het aansturen van
de kleinere applicaties en direct aan te
sluiten op onder andere ventieleilanden.
Naast stand-alone toepassingen is hij
bovendien eenvoudig te integreren in een
groter geheel – bijvoorbeeld een ProfiNet,
Ethernet IP of Modbus TCP-systeem.
Hier is hij vervolgens in te zetten voor de
decentrale aansturing van een kleinere
applicatie of component. Programmeren
gebeurt middels CoDeSys. Gecombineerd
met een CAN-open bussysteem zijn zowel
pneumatische als elektrische aandrijvin-
gen eenvoudig en kostenefficiënt aan te
sturen.
Economisch en snel
De CECC-controller is – heel toekomst-
gericht – voorzien van een I/O-Link en
I-poort. Hiermee is de controller direct
aan te sluiten op FESTO ventieleilanden
als VTUG en MPA-L en moderne sensoren
en actuatoren. Bovendien reduceert de
gebruiker met deze oplossing zijn instal-
latietijd en verlaagt zijn kosten in verge-
lijking met een multipool oplossing. En
natuurlijk heeft Festo ervoor gezorgd dat
de controller eenvoudig is te program-
meren met het CoDeSys platform V3.0
en voorzien is van een vereenvoudigde
projectnavigatie. De USB-interface
is te gebruiken voor eenvoudig
datatransport, het laden van
recepten of projecten óf in het
kader van diagnose en Condi-
tion Monitoring.
Er zijn drie uitvoeringen
beschikbaar. De CECC-D is de
basisuitvoering voorzien van
4 digitale ingangen, waarvan
twee met 200 kHz, 8 digitale
uitgangen en Modbus TCP. De
LK-variant biedt speciale func-
ties, waaronder een I/O-Link
en I-poort, CAN-open en een
3-poort Ethernet Switch. De S-uitvoering
ten slotte focust op een snelle communi-
catie met verschillende apparaten in een
productieproces.
Hierdoor voorziet hij in twee seriële RS232
en één seriële RS485 of RS422 poort.
Voor kleinere applicaties met I/O-Link
Of het nu om elektrische of pneumatische systemen gaat: de CECC-besturing biedt een kostenefficiënte en eenvoudige manier
voor het aansturen van kleinere applicaties. De besturing is eenvoudig te programmeren met behulp van CoDeSys (V3.0) en
bovendien probleemloos te integreren in onder meer ProfiNet, Ethernet IP en Modbus TCP-systemen. Met de I/O-Link en I-poort is
deze controller bovendien klaar voor de toekomst!
Technische specificaties
Typenummers
CECC-LK
CECC-D
CECC-S
Ingangen/Uitgangen
Galvanisch geïsoleerd
12 ingangen + 8 uitgangen 24 V DC
0,5 A
Twee snelle ingangen (200 kHz)
RTC
Interfaces
USB
CAN-open
Geïntegreerde 3-Port Ethernet
Switch
4x IO-Link Master
1x IO-Link Device
USB
CAN-open
1 x Ethernet 10/100 MB
USB
CAN-open
Geïntegreerde 3-port Ethernet
Switch
1x IO-Link Master
1x IO-Link Device
2 RS232/
1 RS485/
RS 422