Communicatie met uiteenlopende com-
ponenten in het kader van industriële
automatisering gebeurt in veel van de
gevallen inmiddels via veldbussystemen.
Om het aansturen van Festo componen-
ten te vereenvoudigen, ontwikkelde Festo
de CTEU-veldbusmodule die te koppelen
is aan de meest bekende industriële
veldbussystemen, waaronder CAN-open,
Profibus, DeviceNet, AS-I, Modbus TCP,
ProfiNet, Interbus en EtherCAT.
Door de veldbusmodule uit te rusten
met een Festo-specifieke interface is een
directe koppeling met onder meer de
VTUG- en MPA-L-ventieleilanden moge-
lijk; ongeacht het bus- en besturings-
systeem waar bij een specifiek bedrijf
gebruik van wordt gemaakt. Daarbij biedt
de veldbusmodule de mogelijkheid om
tot maximaal 64 ventielen met één veld-
businterface aan te sturen.
Voordelen
Het werken met de CTEU-veldbus-
modules biedt verschillende voordelen.
Zo kunnen gebruikers van ventieleilanden
een besparing doorvoeren op hun instal-
latie- en bekabelingskosten, omdat het
niet meer nodig is multipincontacten te
realiseren. Verder zijn ze te gebruiken
naast andere controllers die gebruik
maken van netwerktechnologieën zoals
CAN-open en Profibus. Tot slot biedt één
module de mogelijkheid om maximaal
twee ventieleilanden aan te sturen,
wanneer hij op een speciale onderplaat
(CAPC) wordt gemonteerd.
CTEU-veldbusmodule
Voor rechtstreekse communicatie met onder meer Festo ventieleilanden
CTEU-veldbusmodules zijn ontwikkeld voor universeel gebruik en leggen de nadruk op een eenvoudige en directe communicatie
met diverse componenten. Gebruikelijke componenten als LED’s, interfaces en schakelcomponenten zijn standaard geïntegreerd.
Daarnaast voorziet de veldbusmodule in een Festo specifieke interface – de zogenaamde I-poort – waarmee hij direct is te kop-
pelen aan alle typen ventieleilanden. Door plaatsing op de onderplaat CAPC zijn zelfs twee eilanden gelijktijdig aan te sturen.
Technische specificaties
Interface
Festo I-poort: koppeling mogelijk met alle componenten en ventieleilanden
In- en uitgangen
Maximaal 64 via CTEU-busnode
Beschermingsklasse
IP65/IP67
Aansluitsystemen
Sub-D, M12, Festo veldbuscontact
Diagnose
Optioneel: onderspanning en kortsluiting