Page 11 - Festo Block_Presse_T1_RU

This is a SEO version of Festo Block_Presse_T1_RU. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo.com/ru
Увеличение расхода воздуха на 600%
Благодаря грамотному сочетанию блоков подготовки воздуха размеров MS6 и MS9,
расход сжатого воздуха увеличивается в 7 раз. Более совершенные конструктивные
особенности - одна из причин награждения блоков подготовки воздуха MS9 на вы-
ставке German Design 2010 за конструкцию продукта.
В блоках подготовки воздуха более высокий расход обеспечивает лучшее снабже-
ние сжатым воздухом приводов и распределителей. Именно характеристики филь-
тропатронов определяют максимальный уровень расхода.
Новые переходные адаптеры серии MS впервые дают возможность соединить между
собой различные типоразмеры устройств подготовки воздуха. Это означает, что вы
можете действовать в двух направлениях: или вы можете выбрать меньший размер
для элементов, для которых не критичен расход, таких как регуляторы и отсечные
клапана, тем самым сократив затраты. Или вы можете использовать фильтры боль-
шего размера, увеличивая расход на выходе до 600%.
Кратко о расходе воздуха
Серия блоков подготовки воздуха MS9 выиграла Немецкую Национальную награду
за конструкцию изделия.
Дополнительная вы-
года
• Увеличение расхо-
да воздуха до 600%
благодаря комби-
нации MS6 и MS9
типоразмеров
• Настройка: модуль-
ная конструкция
обеспечивает воз-
можность индиви-
дуальной настрой-
ки для Вашего при-
менения
700
л/мин
1000 2000
5000
10000
15000
22000
Присоединение
1/8
2
MS4
MS6
MS9
MS12