www.festo.com/ru
Увеличение в 7 раз пропускной способности в
системе подачи сжатого воздуха?
Просто выберите подходящие по расходу элементы, такие как регуляторы или от-
сечные клапаны типоразмера MS6 и фильтры типоразмера MS9. Соедините их вме-
сте, используя MS6-9-ARMV.
«Награда наград» за разработку.
MS9 выиграл самую важную награду в Германии - German Federal Republic’s 2010
Design Prize . Из около 1200 претендентов высокого уровня, жюри выбрало 17 се-
ребряных и 5 золотых медалистов в области конструкции и дизайна продукции.
Преимущества дизайна, отмеченные жюри:
• Более экономичное решение за счет комбинирования различных типоразмеров
• Свободная компоновка благодаря модульному дизайну
• Простота в использовании: эргономичные элементы управления
Чтобы получить больше информации о серии MS9, посетите наш сайт
www.festo.com/ms9
Фильтры типораз-
мера MS9: до 600%
увеличение расхо-
да воздуха
Комбинация раз-
личных типоразме-
ров: соединитель-
ная деталь MS6-9-
ARMV
Клапан типоразмера
MS6: новый клапан
плавного пуска MS6-
SV