Page 3 - Festo Block_Presse_T1_RU

This is a SEO version of Festo Block_Presse_T1_RU. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo.com/ru
Самонастраивающееся демпфирование - нет необходимости ручной настройки
Новое самонастраивающееся демпфирование PPS для стандартных круглых цилин-
дров – это пневматическое демпфирование, которое самостоятельно настраивается
под соответствующую скорость и нагрузку. Теперь Вам не нужно вручную настраи-
вать пневматическое демпфирование в процессе наладки или в ходе эксплуатации
цилиндра.
Мы уверены, что в будущем данная система демпфирования будет использоваться
более чем в 80 % случаев и станет новым стандартом для пневматических стандарт-
ных круглых цилиндров.
Пример расчета – потенциальная экономия при применении демпфирования PPS
Система сортировки коробок состоит из 60 участков, оснащенных круглыми цилин-
драми DSNU. В общей сложности используется 60 цилиндров.
Время настройки и запуска сокращаются на 5 минут на каждом цилиндре. Это по-
зволяет сэкономить 300 минут или 5 рабочих часов при настройке 60-ти цилиндров.
Пять минут экономии при монтаже
Дополнительная
выгода
• Не менее 5 минут
экономии при на-
стройке
• Идеальная аморти-
зация, даже при из-
меняющихся на-
грузках и скоростях
• Исключены ошиб-
ки при настройке
• Удобное управле-
ние: больше не
требуется демон-
таж и перенастрой-
ка
Round cylinder DSNU-PPS:
pneumatically self-adjust-
ing, even with changing
loads and speeds
Круглый цилиндр
DSNU-PPS с самона-
страивающимся дем-
пфированием, даже
при изменяющихся
нагрузках и скоростях