www.festo.com/ru
Каким образом демпфирование PPS сокращает время
настройки?
Самонастраивающееся пневматическое демпфирование PPS обеспечивает дина-
мичное, но плавное перемещение поршня в конечную позицию. Это становится
возможным за счет продольных пазов, которые позволяют воздуху выходить, что де-
лает ненужным ручное демпфирование.
Данный тип демпфирования позволяет сэкономить не менее 5 минут при настройке
каждого цилиндра. Но оно еще более полезно при эксплуатации оборудования, на-
пример, в случае труднодоступности цилиндров. Также использование демпфиро-
вания PPS исключает возможность неправильной настройки цилиндра. Напротив,
демпфирование автоматически настраивается под заданную скорость и загрузку.
Технические характеристики: DSNU-PPS
• Диаметр 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм (для цилиндров двустороннего действия)
• Ход 1 … 500 мм
• Размеры соответствуют стандарту ISO 6432
• Улучшенная защита от коррозии в модификации CRDSNU (нержавеющая сталь)
Анимационный ролик позволит лучше понять функциональный принцип
демпфирования PPS:
www.festo.com/dsnu-pps
Система демпфирования
PPS: без регулирующего
винта для настройки дем-
пфирования
Поршень цилиндра:
плавное перемещение
в конечное положение
Продольные пазы: регу-
лируют выхлоп воздуха