Page 7 - Festo Block_Presse_T1_RU

This is a SEO version of Festo Block_Presse_T1_RU. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Сокращение времени цикла
Компактные распределители VUVG обеспечивают наилучшее в своем классе соот-
ношение размера и расхода: при сохранении размера можно увеличить расход
на 100%.
Разработанный совместно с производителями крупносерийных машин, VUVG уста-
навливает новый стандарт экономической эффективности и производительности
для одиночных распределителей. Результат: 100%-ное увеличение расхода и значи-
тельное сокращение цикла работы по сравнению с решениями конкурентов.
Компактный, но производительный.
Несмотря на меньшие габариты, компактные
распределители VUVG обеспечивают значительно больший расход сжатого воздуха,
что ускоряет работу оборудования. Отношение габаритных размеров к величине
расхода у данного типа распределителей является лучшим в своем классе.
Дополнительная
выгода:
• Сокращение време-
ни цикла благодаря
оптимизации рас-
хода
• Требуется меньшая
площадь за счет
компактной опор-
ной поверхности
• Долговечность рас-
пределителей: про-
веренный кар-
триджный принцип
уменьшает время
простоя ваших си-
стем
5
10
15
20
Размер [cм
2
]
100
200
300
400
500
600
700
M3
M5/7
G1/8
VUVG
Распределители конкурентов
www.festo.com/ru