www.festo.com
Какой из распределителей обеспечивает увеличение
производительности?
VUVG с запатентованным картриджным принципом
Конструкция картриджа, конфигурация уплотнений и специально подобранные
материалы делают распределитель VUVG самым производительным и удобным в
применении в своем классе и наиболее долговечным по сроку службы.
Характерные особенности:
• Увеличение расхода на 100% при
небольшой площади монтажной по-
верхности
• Увеличение производительности бла-
годаря увеличению расхода
• Меньшие габариты при увеличенном
расходе = уменьшение затрат на экс-
плуатацию
• Высокое рабочее давление (до 10
бар) для увеличения усилия и произ-
водительности
• Реверсивная схема подключения –
распределитель может использо-
ваться на двух разных давлениях
• Нет утечек: абсолютно надежное раз-
деление воздушных каналов при ра-
боте с двумя уровнями давления
Для получения подробной информации о VUVG посетите наш сайт
www.festo.com/vuvg
Реверсивный: два уровня давле-
ния в одном распределителе (ка-
налы 3 и 5), выхлоп через канал 1
(для 5/2 -и 5/3 - распределителей)
Запатентованный картридж: ди-
зайн, конструкция и материалы
обеспечивают исключительно
высокую производительность
Запрессованные уплотнения из специально по-
добранных материалов обеспечивают исключи-
тельную герметичность и чрезвычайно высокую
расходную характеристику