50% снижение затрат при совместных инженерных
проектах
Окупаемость при раннем привлечении поставщиков к новым проектам
Чем раньше, тем лучше: исследования показывают, что Вы можете сэкономить до
50% расходов, если вовлечете поставщиков в Ваш проект на ранней его стадии. Ос-
нованное на партнерских отношениях сотрудничество и профессиональные кон-
сультации могут предотвратить множество непредвиденных расходов.
Кроме того, более раннее вовлечение также дает нам время разработать под Вас
специальные изделия или доработать стандартные, если ни одно из наших каталож-
ных изделий не подходит Вам.
Мы всегда рядом и активно сотрудничаем с производителями оборудования. Вме-
сте мы разрабатываем специальные нестандартные проекты с учетом требований
заказчика к функционированию и стоимости. Это просто и быстро – к 2011 году мы
реализовали более 25 000 подобных проектов и сэкономили значительную часть
расходов наших заказчиков.
Общие расходы: пирамида экономии по данным Enterprise*
Чем раньше вы привлечете специалистов в Ваши проекты, тем больше выиграете.
Дополнительная
выгода
• Квалифицирован-
ная консультация
от инженеров по
продажам компа-
нии Festo
• Снижение общих
затрат благодаря
адаптированным
под Ваши проекты
решениям
• Изменения или
полностью новые
разработки под
Ваши требования
• Более 25 000 ус-
пешных специаль-
ных проектов - все
в рамках бюджета
www.festo.com/ru
* Источник: Enterprise no. 174
Вовлечение постав-
щиков в начале
проекта
Функциональный
анализ и новый ди-
зайн
50%
35%
20%
10%
3–6%
Замена изделий
Замена поставщиков Простое согласова-
ние