I
l giorno dopo il conferimento del
Deutscher Zukunftspreis 2010,
un’immagine dominava le pagine eco-
nomiche e scientifiche dei maggiori
quotidiani: una proboscide di elefante in-
nalzata di fronte al Bionic Handling Assi-
stant di Festo. La proboscide porge al pa-
chiderma una mela. Un’istantanea che
rappresenta simbolicamente la tecnologia
innovativa premiata la sera del 1° dicem-
bre dal Presidente federale Christian
Wulff.
La natura come modello
Per creare il premiato assistente bionico,
gli sviluppatori si sono ispirati all’elefante.
Potente e al contempo sensibilissima,
la sua proboscide, dotata di circa
40.000 fibre muscolari, è uno degli stru-
menti di presa più sorprendenti in natura.
Proprio come la proboscide dell’elefante,
la struttura stabile e flessibile dell’Hand-
ling Assistant bionico consente una presa
sicura e precisa. Il sistema si muove libe-
ramente nello spazio grazie a delle camere
ad aria compressa. Gli utensili di presa
della pinza si adattano in modo flessibile
alla forma e alle dimensioni dei diversi og-
getti e fanno del sistema un collaboratore
prezioso, soprattutto per la classificazione
e la movimentazione di oggetti fragili.
Cooperazione uomo-macchina
Con il Bionic Handling Assistant, il con-
tatto diretto fra uomo e macchina (sia
esso accidentale o intenzionale) non na-
sconde più alcun pericolo. Per questo,
in futuro questo sistema potrà essere
utilizzato come ausilio per esempio
nel campo medico e della riabilitazione.
Questo sistema autonomo potrebbe aiu-
tare gli anziani e i disabili a vivere in modo
più indipendente e, al contempo, fungere
da tecnologia di base per sviluppi futuri
nel campo della ricerca medica.
Oltre ai vantaggi per il settore medico-
sanitario, il Bionic Handling Assistant
apre nuove prospettive per l’impiego
tecnologico nell’agricoltura, nel contesto
domestico e negli istituti scolastici.
In quanto sistema di manipolazione, è in
grado di assistere alle operazioni di mon-
taggio e, quindi, di offrire all’industria in-
numerevoli possibilità di realizzare pro-
cessi produttivi innovativi.
Un concetto costruttivo omnicomprensivo
Il “cuore” del Bionic Handling Assistant
è costituito da prodotti Festo già utilizzati
all’interno di macchine e impianti.
La struttura portante meccatronica è co-
stituita dal soffietto realizzato con prototi-
pazione rapida. Gli attuatori presentano
una struttura pneumatica.
Dei potenziometri con cavo flessibile
Festo vince il
Premio del Futuro
All’inizio di dicembre dell’anno scorso
il Presidente
federale Christian Wulff ha consegnato il Premio del Futuro
tedesco 2010 (Deutscher Zukunftpreis 2010) al Dr. Peter
Post e a Markus Fischer di Festo nonché ad Andrzej Grzesiak
del Fraunhofer IPA. Il premio è stato conferito per
lo sviluppo del Bionic Handling Assistant.
Riconoscimento per il Bionic Handling Assistant