Page 13 - trends in automation 1.2011

Basic HTML Version

1.2011
trends in automation
Bussola
12
13
Buon compleanno in ritardo
È maneggevole, leggera, resistente
e facilmente riciclabile: è la scatoletta
di latta. Brevettata dal britannico Peter
Durand nel 1810, il 25 aprile 2010 la
scatoletta ha festeggiato il suo 200° com-
pleanno. Oggi la produzione annua mon-
diale è pari a circa 228 miliardi di scato-
lette, l’80% delle quali sono in alluminio.
Robusta leggerezza
Il cartone ondulato è un vero e proprio im-
ballo delle meraviglie: nonostante il peso
estremamente ridotto, protegge i prodotti
e ne evita il danneggiamento. Senza car-
tone ondulato, la spedizione di pacchi
postali sarebbe praticamente impensa-
bile. Con la produzione di cartone ondu-
lato di un solo anno si coprirebbe una
superficie pari ad oltre un milione di
campi di calcio.
Bevete, gente!
Il latte dona energia alle persone stanche.
Se lo slogan pubblicitario dell’industria
casearia è vero, in Australia dovrebbero
vivere le persone più energiche del
mondo. Ogni australiano consuma infatti
circa 106 litri di latte all’anno. Dopo gli
australiani, le popolazioni più energiche
del mondo, con un consumo di 92 litri
all’anno di questa nutriente bevanda,
sono quelle di Germania e Francia.
Numero uno
Il cereale più coltivato al mondo è il mais,
con 817 milioni di tonnellate all’anno.
Questo cereale è l’alimento base di molti
paesi e viene trasformato in farina
di mais, chicchi di mais e olio di mais.
I maggiori produttori sono gli Stati Uniti
con 333 milioni di tonnellate all’anno,
seguiti da Cina e Brasile con rispettiva-
mente 163 e 51 milioni di tonnellate.
Richiesti in tutto il mondo
I pomodori sono uno degli ortaggi più
apprezzati in assoluto. La produzione
mondiale è pari a circa 120 milioni di
tonnellate all’anno. Tuttavia, è sbagliato
credere che la maggior parte dei frutti
provenga dal paese culinario per eccel-
lenza, l’Italia. Il maggiore produttore in
assoluto è la Cina, con 31 milioni di ton-
nellate. Tuttavia, in rapporto al numero
di abitanti l’Italia non ha paragone, con
una produzione di 7 milioni di tonnellate.
Un must per il palato
La cioccolata fa bene al palato e allo
spirito. Primi nel consumo di cioccolata
sono gli svizzeri, con 11,7 chilogrammi
pro capite all’anno, seguiti a breve
distanza dai tedeschi con 11,4 kg.
Un po’ di dolcezza in più servirebbe
ai giapponesi: il loro consumo pro capite
è di appena 2,2 kg.
Un’estate “gelata”
Un’estate senza gelato è come un inverno
senza neve. Lo sanno bene i neozelandesi
e gli americani che, ogni anno, si rigene-
rano rispettivamente con 28,4 e 26,4 litri
di rinfrescante gelato pro capite. I tede-
schi, al contrario, sono meno amanti del
gelato e si accontentano di 7,7 litri a testa
di questa fresca ghiottoneria.
Fiorente commercio di succhi
I tedeschi non avranno vinto il campionato
mondiale di calcio 2010, ma in quanto
a consumo di succhi di frutta meritano
sicuramente il primo posto. In media,
ogni tedesco beve 40 litri di succo di
frutta all’anno, superando gli americani
con 33 litri e gli inglesi con 23 litri.
Al quarto e quinto posto si attestano
la Francia e l’Italia con rispettivamente
22 e 15 litri.