servoasservimento riduce i tempi di rie-
quipaggiamento dai precedenti 45 minuti
ad appena due minuti. In passato, gli ope-
ratori addetti alle macchine dovevano ese-
guire il riequipaggiamento per la lavora-
zione di nuovi formati di confezionamento
con manovelle manuali. Quest’operazione
nascondeva sempre il rischio di errori. In
collaborazione con Festo è stata svilup-
pata una soluzione in cui una rete di ser-
vomotori a bassa tensione esegue il rie-
quipaggiamento in modo completamente
automatico. A questo scopo, nella solu-
zione sono stati integrati degli encoder di
valore assoluto e dei chip DeviceNet per il
comando della comunicazione fra i singoli
servomotori e il PLC.
Oggi, la precisione di ripetibilità al 100%
è nell’ordine di 1mm. In questo modo, i
1.2011
trends in automation
Sinergie
24
–
25
Una cooperazione che vale:
Festo ed Edson hanno sviluppato insieme
l’SA Servo Adjust.
Fotos: www.shotshop.com
clienti della Edson risparmiano fra 10.000
e 100.000 dollari canadesi per riequipag-
giamento macchina. Questa soluzione in-
novativa mette chiaramente in evidenza le
enormi possibilità che si aprono al settore
dell’automazione nell’industria canadese
del confezionamento. E, poiché il Canada
è un paese grande, il suo potenziale è al-
trettanto grande. Tuttavia, in genere i ca-
nadesi non parlano di buon grado di po-
tenziali: preferiscono passare
direttamente ai fatti e dimostrano apprez-
zamento quando le cose funzionano me-
glio, più rapidamente, più facilmente e
con maggiori risultati.
Il know how aiuta i clienti
Per offrire un servizio ancora migliore alle
aziende, nel marzo 2010 Festo ha inaugu-
rato il nuovo Customer Solutions Center.
Oggi i clienti possono realizzare una solu-
zione di automazione completa diretta-
mente presso la sede aziendale di Missis-
sauga, in Ontario. In collaborazione con
un gruppo di esperti, i clienti possono in-
dividuare in brevissimo tempo nuovi modi
per aumentare la produttività delle loro
aziende.
¢