Page 24 - trends in automation 1.2011

Basic HTML Version

petrolio e gas. “Le rigorose norme finan-
ziarie e un nuovo boom delle materie
prime hanno elevato il “noioso” Canada
ad una stella del cielo dell’economia”,
ha scritto il settimanale britannico
“The Economist” nel maggio 2010.
Ottime prospettive per l’automazione
Molti produttori canadesi hanno visto
nella recessione mondiale non tanto una
crisi, ma una sfida per migliorare la loro
produttività e accedere a nuovi mercati.
Coloro che, come i costruttori di macchine
o impianti, lavoravano per l’industria
alimentare e del confezionamento già
durante la crisi mondiale, hanno potuto
fare leva sulla propria solidità economica.
In base alle informazioni provenienti dagli
ambienti commerciali, dall’inizio del 2010
il mercato è nuovamente in espansione.
Questo è sottolineato dal netto migliora-
mento dell’indice di utilizzo della capacità
della costruzione di macchine nel primo
trimestre 2010, passata al 71,6% rispetto
al 64,8% del trimestre precedente.
Gli esperti del settore della tecnica
di automazione e misurazione prevedono
per questo segmento di mercato dei tassi
di crescita a due cifre.
Questa stima è condivisa anche dal diret-
tore generale di Festo Inc. Canada, nonché
esperto del mercato, Thomas Lichtenber-
ger: “Prevedo un’evoluzione robusta per
la tecnica di automazione nel settore ali-
mentare e del confezionamento“, ha affer-
mato con convinzione. “Il comparto ha re-
sistito bene durante la crisi e ora ha
ripreso a crescere con robusti tassi a una
cifra”. L’impulso economico decisivo è de-
rivato non tanto dall’ampliamento delle
capacità, quanto piuttosto dall’incremento
della produttività realizzato con un mag-
giore grado di automazione.
Enorme potenziale nel settore
del confezionamento
In che modo tutto ciò si traduce nella pra-
tica è dimostrato chiaramente dall’esem-
pio di un’azienda innovatrices operante
sul mercato canadese delle macchine per
il confezionamento, la Edson Packaging
Machinery, che ogni anno reinveste
il 4% degli introiti in nuove tecnologie.
Sin dalla sua fondazione nel 1962, questo
impegno continuo ha portato l’azienda a
sviluppare innovazioni, come ad esempio
il “SA Servo Adjust”, divenute punti di rife-
rimento per il settore. Questa soluzione di
Le Cascate del Niagara
, lo splendore dei colori
dell’Indian Summer e le grandi città come Mon-
treal affascinano ogni anno milioni di visitatori
da tutto il mondo.