Page 29 - trends in automation 1.2011

Basic HTML Version

Produttività
fino a 800 riempimenti al minuto:
macchine riempitrici robotizzate RCF del marchio
Lieder di Robot Food Tech. L’impianto si contraddi-
stingue per i tempi di attrezzaggio ridottissimi
(sinistra).
Una stazione di iniezione del gas
introduce azoto
nei contenitori riempiti, riducendo l’ossigeno
residuo ad appena lo 0,1% del volume iniziale
(centro).
Il DLP,
un attuatore pneumatico lineare per l’auto-
mazione di processo, regola la quantità di azoto
introdotta (sotto).
Robot Food
Technologies
Germany GmbH
Industriestraße 1– 5
D-29323 Wietze
www.robotfoodtech.com
Settore di attività: Macchine
riempitrici-saldatrici servocoman-
date e robotizzate, linee di montag-
gio per prodotti alimentari, impianti
di imballaggio finale per prodotti
convenience food, prodotti cosme-
tici e prodotti caseari.
tori pneumatici. “Grazie a questa tecnolo-
gia, i nostri impianti utilizzano gli ultimi
ritrovati in fatto di automazione”, ha affer-
mato il giovane imprenditore. In questa
applicazione, gli attuatori servopneuma-
tici sono superiori agli attuatori elettrici.
Gli assi elettrici riescono difficilmente a
soddisfare il grado di protezione IP65,
essenziale per l’industria alimentare.
Una presenza mondiale
Oltre che per i componenti servopneuma-
tici, Robot Food Tech ha un altro ottimo
motivo per collaborare con Festo: “Le
esportazioni rappresentano l’80% del no-
stro fatturato. Per questo abbiamo biso-
gno di fornitori di tecnologie di automa-
zione i cui componenti e sistemi siano
disponibili in ogni regione del mondo
in cui i nostri impianti sono al lavoro per
confezionare menù e specialità gastrono-
miche pronte”, spiega Grüne, esperto
del settore.
¢
1.2011
trends in automation
Sinergie
28
29
www.festo.com/catalog/cmax
www.festo.com/catalog/dlp
is
1.11-05
Comando, controllo, movimentazione