PA-Toolkit
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern
Das PA-Toolkit macht die Implementierung von Automatisierungslogik von verfahrenstechnischen Einheiten und Modulen intuitiv!
Die Bibliothek für CODESYS können Sie ohne tiefere Programmierkenntnisse für die Programmierung von Anwendungen nutzen. Ideal für die Automatisierung modularer Anlagen nach MTP-Standard.
Das PA-Toolkit bietet ein umfangreiches Set an vordefinierten Funktionsbausteinen und zugehörigen Visualisierungselementen. Damit wird die einfache und intuitive Entwicklung von Steuerungslogiken und Bedienoberflächen ermöglicht. Anbieter von verfahrenstechnischen Einheiten können so Automatisierungslösungen ohne tiefere Programmierkenntnisse implementieren.
Das PA-Toolkit hält dafür ein reichhaltiges Repertoire an Funktionsblöcken, Symbolen und Faceplates für CODESYS bereit. Mithilfe der Funktionsblöcke erhalten Sie vielfältige und zuverlässige Bausteine zur Implementierung Ihrer Automatisierungsabläufe. Die Visualisierungselemente stellen ihren vollen Funktionsumfang bereits durch eine einfache Verknüpfung mit dem dazugehörigen Funktionsblock bereit.
Die Modularisierung zieht sich durch alle Branchen und ermöglicht die Kombination von automatisierten Modulen zur schnellen und flexiblen Produktion. Die Einfachheit dieser Kombination liegt in der Standardisierung der dabei verwendeten Schnittstellen wie sie die VDI/VDE/NAMUR 2658 Module Type Package (MTP) für verfahrenstechnische Module definiert. Das PA-Toolkit unterstützt diese Schnittstellen zur einheitlichen Integration in beliebige MTP-fähige Leitsysteme.
Das Package kann in unserem Support Portal heruntergeladen werden: CODESYS Package
Für die Entwicklung und Ausführung einer Applikation in einer Testumgebung wird keine Lizenz benötigt. Für den andauernden Betrieb in einer Automatisierungslösung wird eine Steuerungslizenz benötigt.
Für die Installation und Verwendung der PA-Toolkits in der CODESYS Entwicklungsumgebung wird keine Lizenz benötigt. Zur Ausführung einer mit dem PA-Toolkit implementierten Steuerungslogik ist eine Lizenz auf der ausführenden Steuerung notwendig.
Für den Betrieb in einer Testumgebung steht automatisch eine wiederkehrende zwei Stunden Demo-Lizenz zur Verfügung, diese muss nicht aktiviert werden.
Die hier verfügbaren steuerungsbezogenen Lizenzen ermöglichen den produktiven Einsatz einer Applikation. Die Zuordnung der Lizenzen erfolgt durch die Eingabe des entsprechenden Produkt Key.
Zur Verwendung der Lizenz muss diese mithilfe der Festo Automation Suite auf die Steuerung transferiert werden.
Unterstützte Systeme:
- CPX-CEC-*-V3 ab Revision R08
- CPX-E-CEC-*-PN/EP ab Revision R10
- CPX-E-CEC-* ab Revision R04
Codesys Entwicklungsumgebung ab Version 3.5.12.60