Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

1002504

Código de barras / GTIN : 4052568226053

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
10.8 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
23 mm