Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8

1002508

Código de barras / GTIN : 4052568226091

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
23 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Diámetro nominal
35 mm