Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
Código de barras / GTIN : 4052568226145
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
3.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 40 bar
Diámetro nominal
13 mm