Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6

1002521

Código de barras / GTIN : 4052568226220

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
17.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 6 bar
Diámetro nominal
35 mm