Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22
1002526
Código de barras / GTIN : 4052568226268
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
12 m³/h
Presión del medio
0 bar - 22 bar
Diámetro nominal
24 mm