Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
Código de barras / GTIN : 4052568226404
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 7 bar
Diámetro nominal
29 mm