Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
Código de barras / GTIN : 4052568226435
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
28 m³/h
Presión del medio
0 bar - 4 bar
Diámetro nominal
43 mm