Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40

1002546

Código de barras / GTIN : 4052568226466

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
3.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 40 bar
Diámetro nominal
13 mm